Anlægsmærkning
Mærkningsmateriale til industriel mærkning
Vores mærkningsmateriale er velegnet til en bred vifte af applikationer i det industrielle miljø, lige fra mærkning af styreskabe til udendørs faciliteter. De mærkede materialers bestandighed, også under ekstreme vilkår, er dokumenteret i talrige laboratorietests og opfylder alle internationale normer og standarder. Talrige varianter muliggør mærkning af klemmer, ledninger og kabler, enheder og anlæg.
Produktkategorier
Oversigt over mærkningsmateriale Den rigtige mærkningsløsning til enhver situation
Nye produkter
Bæredygtige mærkningsløsninger
Til alle komponenter i styretavlen
Bæredygtige mærkningsløsninger hjælper med at reducere det samlede CO₂-fodaftryk fra en styretavle. Med forarbejdningen af genbrugsaffald skabes der ressourcebesparende mærkningsmaterialer uden kvalitetsforskel i forhold til konventionelle produkter.
Særlige egenskaber
- Bæredygtig mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg
- Mærkningsløsninger med et markant reduceret CO₂-fodaftryk
- Råmaterialerne er fremstillet af genbrugte affaldsprodukter
- Dokumenterede tekniske og optiske egenskaber samt printkvalitet og holdbarhed
Dine fordele
- Alsidige mærkningsløsninger til bæredygtig mærkning af alle komponenter i en styretavle
- Reduktion af CO₂-fodaftrykket fra mærkningsmaterialer, i nogle tilfælde med mere end 80 %
- Ressourcebesparelse og undgåelse af affald ved at genvinde råmaterialer fra genbrugte affaldsprodukter
- Ingen kvalitetsforskelle i forhold til konventionelle mærkningsmaterialer
Klemrække med mærkning
Klemmemærkning
Til hurtig og fejlfri fortrådning af klemrækker er det bydende nødvendigt med en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne. Det letter særligt idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavle og anlæg. Bestykningen af klemrækkerne foregår på en fleksibel måde med forskellige klemmer, hvis geometri kan afvige fra hinanden. De afgørende størrelser for klemmemærkningerne er deling og skiltenot. Phoenix Contact tilbyder her flere varianter, som muliggør god fastgørelse på klemmerne.
Materialer til lednings- og kabelmærkning
Lednings- og kabelmærkning
En standardmæssig korrekt og permanent lednings- og kabelmærkning sikrer kvalitetsstandarden. Forskellige lednings- og kabeldiametre kræver nøjagtig koordinering af det relevante mærkningsmateriale. Det afgørende er her valg af rigtig montagetype. Montage med kabelbindere lykkes uafhængig af lednings- eller kabeldiameter og kan også foregå efter fortrådningen. En efterfølgende mærkning muliggøres også af markører til påklipsning eller påklæbning. Mærkning med markører til at trække på skal til gengæld foregå før fortrådningen.
Mærkning af enheder
Apparatmærkning
I styretavlen, i produktionsanlæg, i felten eller udendørs: Apparatmærkning anvendes overalt. Denne mangfoldighed skaber adskillige krav til de anvendte mærkninger, som kun kan opfyldes med specialmaterialer og specielle klæbemidler. Til ujævne overflader anbefales f.eks. højfleksible PVC-etiketter, der tilpasser sig underlaget optimalt. På overflader, der er rå og har lav energi, hæfter til gengæld kun mærkningsmaterialer med specielt, særligt stærkt klæbemiddel.
Advarsels-, påbuds- og forbudsskilte til anlægsmærkning
Anlægsmærkning
Den omfattende og entydige mærkning af anlæg garanterer ikke kun sikkerhed, men er lovpligtig. Ud over advarsler, forbud og påbud henviser mærkningen f.eks. til nødstop-knapper og brandalarmanlæg. Mærkning med farlige stoffer på etiketter i overensstemmelse med den internationale standard sikrer den nødvendige beskyttelse ved håndtering af farlige stoffer. Desuden skal rørledningsmarkører indikere indhold af flydende stof eller gasser samt flyderetning.