RFID-mærkeskilt leverer data med lynets hast Skræddersyet RFID-mærkeskilt med app til effektiv kontrol af lynbeskyttelsessystemer

Skræddersyet RFID-mærkeskilt

For at sikre, at et lynbeskyttelsessystem fungerer på en fremtidsorienteret måde, er regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af disse anlæg af afgørende betydning. Det er vigtigt at have den nyeste tekniske dokumentation direkte tilgængelig på stedet. Dette er en stor udfordring med papirbaserede administrative systemer. RFID-mærkeskiltene i produktgruppen PMSP-RFID/NFC kan i kombination med en specielt udviklet smartphone-app bruges til netop dette formål og sikrer dermed en effektiv systemløsning til dette krav.

Logo for Hans Thormählen GmbH & Co KG

Logo for Hans Thormählen GmbH & Co KG

Virksomheden Hans Thormählen GmbH & Co KG

Som en af Tysklands førende virksomheder inden for lyn- og overspændingsbeskyttelse har Hans Thormählen GmbH & Co. KG installeret lynbeskyttelsessystemer i 70 år. I løbet af denne periode er der blevet installeret mere end 100.000 lynbeskyttelsessystemer, som løbende er blevet testet for næsten 20.000 kunder. Virksomheden dækker hele spektret af lynbeskyttelsesydelser. Dette omfatter planlægning, installation og afprøvning af udvendig og indvendig lynbeskyttelse af private ejendomme og ejendomme til erhvervsformål samt særlig beskyttelse af industrianlæg og offentlige institutioner. Hans Thormählen GmbH & Co KG er repræsenteret i hele Tyskland med sine 120 medarbejdere på 15 adresser.

Lynbeskyttelsesspecialister fra Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Lynbeskyttelsesspecialister fra Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Kundens krav

Arbejdet med kontrol af lynbeskyttelsessystemer og dokumenthåndtering for disse er krævende. Derfor har Hans Thormählen GmbH & Co. KG tidligt erkendt, at papirløs og digitalt understøttet kontrol af installerede lynbeskyttelsessystemer giver en enorm merværdi. Som systemleverandør af løsninger til industriel mærkning har Phoenix Contact specificeret disse krav og udviklet et skræddersyet løsningskoncept. Målet var at udvikle en perfekt afstemt systemløsning, som ville bidrage til at øge effektiviteten. Nøgleelementerne her er en holdbar og meget modstandsdygtig mærkningsløsning og kontaktløs skrivning og udlæsning af data direkte på stedet.

Kundespecifikt udviklede produkter


Mærkeskiltene PMSP-RFID/NFC i kundespecifikt design

Mærkeskiltene PMSP-RFID/NFC i kundespecifikt design med URL til digital teknisk dokumentation

RFID-mærkeskilte

Lynbeskyttelsessystemer er placeret udendørs. De er udsat for årstidernes skiftende miljøforhold 365 dage om året. Derfor stilles der særligt høje krav til en holdbar mærkningsløsning. Til denne anvendelse er de vejrbestandige mærkeskilte fra produktgruppen PMSP-RFID/NFC den ideelle løsning. De har en høj UV-bestandighed og modstår drastiske temperaturudsving mellem -25 °C og 60 °C. De er desuden vandafvisende og særligt farveægte. Mærkeskiltet blev skræddersyet til den geometri og det design, som kunden ønskede. Ved hjælp af den gennemprøvede UV-LED-teknologi i printerne BLUEMARK ID/BLUEMARK ID COLOR er det muligt at lave en holdbar mærkning.

App til at skrive på og udlæse RFID-mærkeskiltet på en smartphone

Kundespecifikt udviklet app til at skrive på og udlæse RFID-mærkeskiltet

Smartphone-app

For at serviceteknikere kan udføre effektivt og papirløst vedligeholdelsesarbejde på lynbeskyttelsessystemerne, er mærkeskiltet også udstyret med en NFC-transponder. Transponderen indeholder både en antenne og en chip. På denne måde er det muligt at identificere de mærkede genstande entydigt og kontaktfrit. I dag har smartphones i stigende grad en NFC-grænseflade. Dette gør det muligt at skrive på og udlæse et RFID-mærkeskilt uden en ekstra læseenhed. Derfor blev der udviklet en tilpasset app med Microsoft Sharepoint-tilslutning til Android og iOS til Hans Thormählen GmbH & Co. KG. Det gør kommunikationen mellem RFID-mærkeskilt og smartphone meget enkel og målrettet.

Mærkningssystemer


Mand under kontrol af lynbeskyttelsessystemer med hjælp fra RFID-mærkeskilt og app

Effektiv kontrol af lynbeskyttelsesanlæg

Mærkningsløsningen

På en bygning er der flere beskyttelsesenheder i området tæt på jorden, der har et tilslutningspunkt, som kan skilles ad, også kaldet et "skille- eller målepunkt". Disse målepunkter er nummereret i logisk rækkefølge og markeret med et RFID-mærkeskilt. Der er gemt en URL-adresse i NFC-transponderens chip. Denne URL-adresse giver serviceteknikeren direkte adgang til de digitale tekniske dokumenter (installationsplan, testcertifikater, vedligeholdelsesdokumentation osv.) med et tryk på en knap. Da disse dokumenter er gemt centralt i et sharepoint, kan der altid opnås adgang til opdaterede oplysninger. Ændringer eller tilføjelser til dokumenterne kan foretages straks eller umiddelbart efter. Den specielt udviklede smartphone-app sikrer, at kun autoriseret personale har adgang til de til tider følsomme data. Den centrale opbevaring og styring af alle dokumenter er en afgørende fordel ikke kun for serviceteknikerne hos Hans Thormählen GmbH & Co. KG, men også for deres kunder. Ejere eller operatører af de pågældende bygninger har også direkte adgang til alle oplysninger. Det gør det meget nemt for dem at sende de relevante og altid opdaterede dokumenter til forsikringsselskaberne.

"[...] Phoenix Contact analyserede vores individuelle krav i detaljer og udarbejdede sammen med os en optimal løsning. Hans Thormählen GmbH & Co. KG's udvikling af det smarte skillested skal endnu en gang forenkle tingene for kunden, især med hensyn til dokumentation, og medføre en betydelig effektivitetsforøgelse."

Michael Kieler, Fuldmægtig og elektroingeniør
Lynbeskyttelsesspecialister på arbejde i bygningen

Lynbeskyttelsesspecialist på arbejde på vindmøllen

Hans Thormählen GmbH & Co. KG's succeshistorie

RFID-mærkeskiltet og smartphone-appen til at skrive på og udlæse fra NFC-grænsefladen forenkler og fremskynder kontrollen af lynbeskyttelsessystemer. Mærkningsløsningen, som Phoenix Contact har udviklet, gør det muligt for kunden at øge effektiviteten under test- og vedligeholdelsesarbejde. Dette gjorde det muligt for Hans Thormählen GmbH & Co. KG at udbygge sin førende position inden for lyn- og overspændingsbeskyttelsessystemer yderligere.