Smarte løsninger til førerløse transportsystemer

Fra elektrificering til automatisering – alt sammen fra én leverandør.
Autonome robotter i et industrielt produktionsmiljø
FTK'er og AMR'er

Fleksible transportløsninger med FTK'er og AMR'er

Førerløse transportkøretøjer (FTK'er) og autonome mobile robotter (AMR'er) overtager i stigende grad transportopgaver inden for produktion, logistik og service - for at opnå større effektivitet og fleksibilitet. Vores modulopbyggede løsningsportefølje af software, hardware og service hjælper dig med elektrificering og automatisering af dit førerløse transportsystem (FTS). Omdrejningspunktet er vores åbne platform, som problemfrit kan integreres i eksisterende processer.

Vores løsninger til førerløse transportsystemer

PLCnext Technology
Sikkerhed i FTF'en
Virtual Line Following i førerløst transportfartøj
PLCnext Technology

Takket være de åbne grænseflader i vores PLCnext Control-styringsplatform kan du fortsætte med at bruge dine eksisterende informationstekniksystemer og dit tilpassede vognparkstyringssystem som normalt. Det gør det nemt og fleksibelt at tilslutte og udskifte dine eksisterende komponenter.

Andre fordele:

  • Spar tid og undgå fejl i programmeringen - takket være vores modulopbyggede system og apps, der er nemme at integrere.
  • Integreret sikkerhed - Ved blot at tilføje den sikre PLC er vores sikkerhedsløsning integreret i FTF'ens styring i overensstemmelse med aktuelle standarder.
  • Direktivkompatibel - Kravene i den nye maskinforordning om cyberrobusthed opfyldes direkte af ISO-6244-certificeringen.
  • App Store - Til at styre dit FTF kan du finde vores modulære software i vores App Store.

Få mere at vide om PLCnext Technology
Sikkerhed i FTF'en

I et menneske-maskine-samarbejde er sikkerhed altid topprioritet. Derfor forlanger også lovmæssige bestemmelser (DINENISO3691-4) sikring af et FTS og overholdelse af Safety-synspunkter. Vores sortiment inden for sikkerhedsprodukter muliggør sikker implementering af den nødvendige applikation til dine førerløse transportsystemer, f.eks. nødstopkonceptet, sikker bevægelsesovervågning eller feltomskiftning.

  • Sikkerhed i FTF'en - Uanset om det er et sikkerhedsrelæ eller en integreret sikkerhedsstyring, har vi løsningen til din FTF-applikation i overensstemmelse med ISO 3691-4.
  • Integreret sikkerhed - Ved blot at tilføje den sikre PLC er vores sikkerhedsløsning integreret i FTF'ens styring.
  • Sikkerhedsrådgivning - Uddannelse, rådgivning og certificering af vores sikkerhedseksperter afrunder vores udvalg af sikkerhedsrelaterede ydelser.

Få mere at vide om funktionel sikkerhed
Virtual Line Following i førerløst transportfartøj

Åbenheden i vores PLCnext Control bygger bro mellem klassiske styringsfunktioner og navigation af førerløst transportfartøj. Takket være brug af ​​innovative teknologier tilbyder vi løsninger til præcis lokalisering til materialeoverførsler eller dynamiske arbejdsmiljøer.

  • Reduceret indsats takket være klar-til-brug-moduler - Klar-til-brug-moduler gør det lettere at realisere navigationstyperne Virtual Line Following og Line Following. Vi tilbyder en testet ROS-kobling til frie navigationssystemer.
  • Udførelse af egne metoder – Takket være standardsprogprogrammering, Docker og ROS kan også egne metoder udføres direkte på styringen.
  • Frit valg af producent - Vores løsninger giver mulighed for fleksibel tilslutning til forskellige sensor- og motorproducenter.

RedViking og Phoenix Contact udvikler innovative løsninger til FTK'er

RedViking, der har base i Plymouth, Michigan, leverer innovative tekniske løsninger til en lang række industrier, herunder bilindustrien, luft- og rumfart, tungt udstyr og forsvar. RedViking valgte at arbejde med Phoenix Contact på grund af pålideligheden og gennemsigtigheden samt bredden og fleksibiliteten i produkterne.
Står du ofte over for udfordringer som produkttilgængelighed, høje omkostninger og arbejde med forældet teknologi? Hos os kan du klare disse udfordringer og videreudvikle dine innovative løsninger.

Trådløse produkter til FTK'er
Automatisering og elektrificering af et FTF
DC/DC-konverter
Trådløse produkter til FTK'er

Vores trådløse Ethernet-produktprogram er designet til forskellige FTS-systemer og opfylder forskellige globale krav mht. robusthed og pålidelighed for problemfri kommunikation mellem køretøjer og overordnede systemer. Introduktionen af de fremtidige teknologier 5G og WLAN 6 åbner op for helt nye muligheder inden for FTK-kommunikation. Højere båndbredde og deterministisk adfærd muliggør større flåder med højere tilgængelighed og bevægende køretøjsintelligens til Edge eller Cloud.

  • Særligt høj tilgængelighed - Bestem, hvilke data der skal behandles via WLAN eller direkte mellem maskinen og dit førerløse transportsystem via NearFi.
  • Forudsigende vedligeholdelse - Løs problemer i forbindelsen, før de opstår, ved at overvåge signalstyrker og identificere potentielle huller i dækningen, før de skaber problemer.
  • WLAN 6 - Brug det effektive netværk til at kommunikere med dit FTK med særlig høj ydeevne og undgå fejl.
  • Sikkerhedskompatibel - Vores enheder er allerede sikkerhedskompatible i overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet (RED), som vil gælde fra 2025.

Automatisering og elektrificering af et FTF

I ethvert førerløst transportsystem skal energi og en stor mængde data og signaler distribueres pålideligt. Den begrænsede plads kræver også et kompakt fortrådningskoncept.

Overblik over fordelene:

  • One-stop-shopping - alt fra en producent!
  • Reducerede leveringstider - takket være vores verdensomspændende distributionsnetværk.
  • Optimeret montagetid og ibrugtagning - Innovative konfektioneringsmetoder samt Push-X og Push-in forenkler integrationen i dit FTF.

DC/DC-konverter

Både ved konventionel opladning, f.eks. med et stik, og ved induktiv ladeteknik, er enkelt integrering af batteristyringen mulig med PLCnext Control og CAN-forbindelse. 24 V-spændingen til de elektroniske komponenter leveres pålideligt med vores DC/DC-konvertere. Fejl fra drevsiden overført til elektronikken undgås, og der kompenseres pålideligt for spændingsudsving.

Vi bruger førerløse transportfartøjer på vores produktionslager. FTF-platformens åbenhed gør det lettere for os at forbinde forskellige systemer. Ved at integrere sikkerhed direkte i styringen sørger vi for et sikkert samarbejde mellem menneske og maskine.

Björn Eilert, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
FTF-ekspert og Senior Project Manager i produktionen hos Phoenix Contact i Blomberg

FTF-ekspert og Senior Project Manager i produktionen hos Phoenix Contact i Blomberg

Derfor er vi den rette partner til elektrificering og automatisering af dine FTF'er

Samarbejdet med vores kunder er kernen i alt, hvad vi gør. Vores FTF-team arbejder hånd i hånd med dig for at udvikle innovative og skræddersyede løsninger, der er præcist tilpasset dine specifikke krav.

Vi er glade for og engagerede i at gå nye veje sammen og gøre dine visioner til virkelighed. Du kan stole på vores ekspertise. Lad os forme fremtiden for førerløse transportsystemer sammen. Kontakt os!

FTS-løsninger

FTK-løsninger til din smarte fabrik

Vores løsninger til førerløse transportsystemer (FTS'er) tilbyder:

  • Udvidelige funktioner via app og integreret engineering med PLCnext
  • Omfattende sikkerhedsekspertise - fra rådgivning til komplette løsninger
  • Fleksibel navigation og enkel ROS-forbindelse
  • Globalt tilgængelig alt-i-en-portefølje til komplet elektrificering
  • Robust trådløs kommunikation med REST-grænseflade
  • Kompatibilitet med forskellige batteristyringssystemer (BMS) via CAN-bus

FAQ

Optimering af vores FTF'er i Blombergs produktion
Virtual line following i produktion hos Phoenix Contact i Blomberg
Førerløst transportfartøj i produktionen
Optimering af vores FTF'er i Blombergs produktion

Nej, vi bygger ikke vores egne FTF'er. Vi udvikler komponenter og løsninger til at automatisere og elektrificere FTF'er og AMR'er hos vores kunder og partnere.

Virtual line following i produktion hos Phoenix Contact i Blomberg

FTF'er (førerløse transportfartøjer) eller FTS'er (førerløse transportsystemer) bevæger sig langs faste ruter, som ofte er markeret med linjer eller magnetstriber på gulvet. AMR'er (Autonomous Mobile Robots) navigerer derimod selvstændigt og tilpasser deres ruter dynamisk ved at analysere og reagere på deres rute og omgivelser.

Førerløst transportfartøj i produktionen

Vores løsninger til FTF'er (førerløse transportfartøjer) bruges til forskellige typer førerløse transportfartøjer, herunder:

Førerløst transportsystem: (FTS): Forskellige typer industritrucks, f.eks. standard FTF, slæbetog og gaffeltrucks, til transport af materialer i lagerbygninger og produktionsanlæg.
Mobile robotter: Til fleksible og dynamiske opgaver inden for produktion og logistik.
Shuttle-systemer: Til hurtig og effektiv transport af varer i automatiserede lagre.
Heavy-duty førerløse transportfartøjer: Til transport af store og tunge laster i industrielle miljøer.

Vores teknologier understøtter navigation, styring, elektrificering, sikkerhed og energieffektivitet for alle førerløse transportfartøjer og bidrager dermed til optimeret og sikker automatisering.