AXC F XT SPLC 1000 - PLC-udvidelsesmodul
1159811

Forbereder til CRA’s krav

Sikkerhedsstyring, der kan monteres, til 32 PROFIsafe-deltagere på en PLCnext Control, der kan udvides modulært (ikke til AXC F 1152)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Realisering af sikkerhedsorienterede applikationer op til SIL 3/PL e
PROFIsafe F-host til op til 32 PROFIsafe F-devices i PROFINET eller Axioline
PROFIsafe F-device til kommunikation med en overlejret PROFIsafe F-host SPLC
2 x diversificerede SCPU'er baseret på Cortex M4-arkitektur
Fuldstændig integration i PLCnext Technology Ecosystem