AXL F PSDOR4/2 1F
-
Sikkerhedsmodul
2702858
Axioline F, Relæmodul, Funktionel sikkerhed, PROFIsafe, udelukkende til tilslutning på styringer fra Phoenix Contact eller Siemens, Meldeindgange: 2, Udgangene OUT24V_0 og OUT24V_1: 2, Sikre relæudgange: 4 (potentialfri), Sluttekontakt, kapslingsklasse: IP20
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 53,6 mm |
Højde | 126,1 mm |
Dybde | 54 mm |
Information til målangivelserne | Modulmål |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Axioline F lokalbus | |
Tilslutningstype | Bus basemodul |
Modul | |
Indgangsadresserum | 5 Byte |
Udgangsadresserum | 6 Byte |
Behov for parameterdata | 20 Byte ((I- og F-parameter)) |
Behov for konfigurationsdata | 10 Byte |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Meldeindgange |
Antal indgange | 2 |
Indgangsspænding | Forsyning fra taktudgangene UT1 og UT2 |
Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 3,2 mA |
Digital: | |
Betegnelse udgang | Udgangene OUT24V_0 og OUT24V_1 |
Antal udgange | 2 |
Mærkeudgangsspænding | Forsyning fra U0 eller U1 |
Relæ | |
Antal udgange | 4 (potentialfri) |
Kontaktudførelse | Sluttekontakt |
Brydespænding | min. 12 V AC/DC |
maks. 30 V AC/DC | |
Brydestrøm | min. 3 mA |
maks. 6 A (30 V DC) | |
Brydeeffekt | min. 60 mW |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 6 A gL / gG (Se kapitlet "Applikationseksempler") |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline F |
Anvendelse | Funktionel sikkerhed |
PROFIsafe | |
udelukkende til tilslutning på styringer fra Phoenix Contact eller Siemens | |
Konstruktion | modulær |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Driftstype | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II (IEC 60664-1) |
Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 6,255 W |
Overførselsmedium | Kobber |
Potentialer | |
Sikring | maks. 500 mA Træg (til UI) |
maks. 6 A gL/gG (til U0 og U1) | |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; parallel, tidsmæssigt begrænset beskyttelse mod polaritet |
Overspændingsregistrering; ved 31 V | |
Underspændingsregistrering; ved 17 V | |
Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk (35 V, 0,5 s) | |
Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
Strømforbrug | maks. 163 mA (ved Ubus 5 V DC) |
typ. 93 mA (ved Ubus 5 V DC) | |
Potentialer: Forsyningsspænding UI til EDM | |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | maks. 30 mA |
typ. 10 mA (Forsyning fra UI med 30 V DC, alle indgange indstillet) | |
Potentialer: Forsyning U0 og U1 til sikker periferiforsyning | |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | maks. 6 A |
typ. 1,6 mA (Forsyning fra U0 med 30 V DC, udgang indstillet uden belastning) |
Tilslutningsteknik | |
Betegnelse tilslutning | Periferi |
Bemærkning om tilslutningstype | Bemærk angivelserne i kapitlet om ledertværsnit samt afisolerings- og indstikslængder |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Periferi | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Bemærkning om tilslutningstype | Bemærk angivelserne i kapitlet om ledertværsnit samt afisolerings- og indstikslængder |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 60 °C |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted | min. IP54 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa |
Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140-1) |
Luft- og krybestrækninger | |
Luft- og krybestrækninger | IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2702858 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA532 |
Produktnøgle | DNA532 |
GTIN | 4055626363271 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 270 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 218 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre