CRIMPFOX 6T - Crimptang
1212037

Crimptang, til terminalrør uden isolationskrave efter DIN 46228 del 1 og terminalrør med isolationskrave efter DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, indføring fra siden, trapez-crimpning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Selv ved store ledertværsnit opnås en optimal presning med et minimalt kraftforbrug for alle terminalrør
Udløselig tvangsspærre
Omfattende program i pressetænger
Presning af ensartet høj kvalitet
Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit