Edge Computing - Til smarte IoT-løsninger

Edge Computing

PLCnext Control til Edge Computing kombinerer robustheden i gennemprøvede industri-pc'er med den åbne PLCnext Technology og giver dermed muligheden for at oprette intelligente IoT-Edge-løsninger. Ved at behandle store mængder data tæt på kilden reagerer applikationen hurtigere og mere fleksibelt. Udnyt den forinstallerede software og gennemgående grafiske grænseflader til nem og omfattende oprettelse af IoT-applikationer.

Nye produkter

VL3 UPC 2440 EDGE

Den nye Edge-enhed

Problemfri IT-/OT-integrering

Den nye Edge-enhed VL3 UPC 2440 EDGE tilbyder uovertruffen enkelhed og åbenhed for PLC-styringer. Baseret på VL3 boks-pc'en gør den det muligt at behandle og gemme data direkte i maskinen.

Særlige egenskaber

  • Brugsklar Edge-enhed til sikker indsamling og analyse af lokale data
  • Komplet Ubuntu Pro desktop-operativsystem fra Linux
  • Nem forbindelse til IT-systemer, cloud-tjenester og IoT-platforme
  • Ideel til implementering af kunstig intelligens

Dine fordele

  • Ubuntu Pro desktop-operativsystem, der nemt kan udvides
  • PROFINET-controller i realtid med PLCnext Technology
  • Høj ydeevne til dataregistrering og analyse
  • Containerbaseret Virtual PLCnext Control til fleksible og skalerbare løsninger
  • Enkel dataudveksling mellem PLCnext Technology og Linux

Næste generations Edge-enhed: det nye niveau af åbenhed og ydeevne

Den næste generation af Edge-enheden "VL3 UPC 2440 EDGE" fra Phoenix Contact tilbyder uovertruffen enkelhed og åbenhed for PLC-styringer. Baseret på VL3 boks-pc'en gør den det muligt at behandle og gemme data direkte i maskinen.

  • Åbent og udvideligt styresystem: Understøttes af et fuldt udbygget Linux-styresystem.
  • Nem integration af perifere enheder: Kameraer, stregkodescannere og andre perifere IT-enheder kan tilsluttes via "Plug-and-Play".
  • Høj ydeevne: Udstyret med en Quad-Core Atom CPU, 16 GB RAM og 240 GB hukommelse til komplekse dataanalyser.
  • Containerteknologi: Den forudinstallerede Virtual PLCnext Control¹⁾ udnytter fordelene af Edge-enhedens grænseflader og ydeevne optimalt.
  • Udvidede funktioner: Omfatter firewall, certifikatserver, fieldbusforbindelser og databasefunktioner. Kommunikation med SCADA- og styringssystemer er mulig via OPC UA og PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control blev hædret som Årets produkt 2025 i kategorien "Styring og regulering" af Computer und Automation.

Fordelene ved edge computing

  • Edge computing gør det muligt at behandle og evaluere voksende datamængder optimalt.
  • Hele virksomhedens værdikæde kan optimeres ved hjælp af edge computing.
  • Lavere latenstid sammenlignet med standard Cloud-løsninger.
  • Intelligent edge computing er det, der gør det muligt at realisere velkendte koncepter som Industrie 4.0 eller IoT.
  • Kørsel af nye Cloud-baserede applikationer og tjenester via smarte edge-enheder.

Optimering af hele værdikæden

Tendensen til digitalisering rummer både muligheder og risici for industrien, fordi digitalisering kræver stor computerkraft og hukommelseskapacitet. For at optimere hele værdikæden gør Industrial Cloud Computing det muligt for virksomheder at behandle og evaluere de voksende datamængder.

Når der tales om Cloud computing, antages det, at der er en forbindelse til skyen via internettet. I mange applikationer skal data imidlertid indsamles, kontrolleres og føres tilbage til processen i meget korte cyklusser. I et sådant scenarie ville en offentlig Cloud-løsning ikke være egnet, alene på grund af latenstiderne på internettet. Edge computing anvendes derfor i stigende grad til sådanne intelligente applikationer.

Person i færd med Cloud computing på en tablet

Det perfekte supplement til edge computing: Cloud computing

Edge computing bringer intelligens tæt på maskinen og dermed tæt på datakilden. Gennem disse intelligente systemer kan de velkendte begreber Industrie 4.0 eller Internet of Things (IoT) realiseres. Der er mange anvendelsesområder – f.eks. dataindsamling og -komprimering, data(for)bearbejdning og -analyse til brug af kunstig intelligens som f.eks. Predictive Maintenance samt kommunikation fra maskine til maskine eller kommunikation til systemer på et højere niveau, f.eks. en Cloud-forbindelse. Alt dette gøres under hensyntagen til databeskyttelse og datasikkerhed samt latenstiden for informationsbehandling, dataoverførselshastigheder og omkostninger til computerkraft og lagerplads.

Edge computing er et koncept, der omfatter en decentraliseret computing-infrastruktur af netværksenheder, som er placeret tæt på datakilden og samtidig er integreret i virksomhedens IT-arkitektur. Disse edge-enheder kan køre nye applikationer, herunder Cloud-baserede applikationer og tjenester. Edge computing erstatter dog ikke Cloud computing, men supplerer det: Edge computing og Cloud computing er således partnere, og fordelingen af opgaverne mellem de to løsninger kan variere afhængigt af anvendelsen.

Etablering af edge computing mellem IT og OT

PLCnext Technology: grundlaget for smart edge computing

Phoenix Contact har et konnektivitets-DNA, der er ideelt egnet til anvendelse af edge computing i nærheden af maskiner: Phoenix Contact tilbyder produkter til sikker Cloud-kommunikation og databehandling på edge. Et eksempel er PLCnext Technology-styringsplatformen som et ideelt grundlag for smart edge computing i produktionsmiljøet. Dette giver et helt økosystem, der omfatter robust hardware, engineering- og konfigurationssoftware, en industriel appstore til software relateret til PLCnext Technology og et community til indsamling af information og deling af knowhow. På grund af åbenheden i PLCnext Technology kan alle kundeapplikationer integreres.

Baseret på PLCnext Technology findes PLCnext Control til Edge Computing, der som Edge-enheder kombinerer robustheden i gennemprøvede industri-pc'ere med den åbne PLCnext Technology og dermed giver muligheden for at oprette intelligente IoT-Edge-løsninger.

Din gratis billet
Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Få fat i en gratis billet
Phoenix Contact på SPS
E-paper
PLCnext Technology E-paper

Oplev det interaktive E-paper om PLCnext Technology med anvendelseseksempler, hardware i 3D og oplysninger om de fire dele af økosystemet.

Yderligere links, videoer og indhold fra webshoppen giver yderligere indblik i verdenen af PLCnext Technology.

Til e-paper
PLCnext Technology E-paper