PLCnext-styringen AXC F 2152 til Axioline I/O-systemet er hurtig, robust og enkel. Det vil sige konsekvent udviklet til maksimal ydelse, enkel håndtering og anvendelse i barske industrielle miljøer.
AXC F 2152
-
Styring
2404267
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-tilslutning: PROFICLOUD og hver sky via cloud connector; Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 (Certificeringsbetingelser, se brugerdokumentation); Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02BSH
Godkendelses-ID: 840cRINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAPROFINET
Godkendelses-ID: Z13024PROFINET
Godkendelses-ID: Z13024cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705FS Thermoprocess
Godkendelses-ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Godkendelses-ID: 968 CSP 1037.00 25ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDABSH
Godkendelses-ID: 840cDNV GL
Godkendelses-ID: TAA00000DFRINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705PROFINET
Godkendelses-ID: Z13146PROFINET
Godkendelses-ID: Z13146Cybersecurity Certificate
Godkendelses-ID: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
Godkendelses-ID: 968 INS 799.01 25cULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122304114448IECEx
Godkendelses-ID: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122304114448ATEX
Godkendelses-ID: TUEV 19 ATEX 8356 XKompatible produkter
Dine fordele
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem til deterministisk og pålidelig udførelse af tidskritiske processer
Understøtter en lang række standarder såsom HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre. – for problemfri kommunikation med IT-systemer
Direkte forbindelse til Proficloud, PLCnext Store og andre cloud-platforme – for end-to-end IoT-integration af dine applikationer
Understøttelse af adskillige feltbusprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.) for nem integration i eksisterende systemer og anlæg med automatiseringsteknik
Maksimal designfrihed takket være kombinationen af klassisk PLC-programmering med moderne højniveausprog som C++, C# eller Python
Opfylder de højeste sikkerhedskrav til industriel automatisering – til beskyttelse af dine applikationer og data