AXC F XT IB - PLC-udvidelsesmodul
2403018

PLCnext Control Extension, PLC-udvidelsesmodul, Venstreplacering, INTERBUS-master; grænseflade: INTERBUS-fjernbus: 1; Antal procesdata: 4096 Bit; Overførselshastighed: 500 kbit/s;, Overførselshastighed: 2 Mbit/s; Leveringsomfang: inklusive basemodul og Axioline F stik; Understøttet styring: AXC F 2152, AXC F 3152; kapslingsklasse: IP20

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Der kan tilsluttes op til 512 INTERBUS-fjernbusdeltagere
Tilslutning af INTERBUS over 9-polet D-SUB-bøsning
Automatisk registrering af overførselshastighed i INTERBUS (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
Galvanisk adskillelse mellem INTERBUS-grænseflade og logik
Diagnose- og statusvisninger
Individuel mulighed for udvidelse for en PLCnext Control fra typerækken Axiocontrol