EMT (35X28)R
-
Mærkeskilt
0801602
Mærkeskilt, til mærkning af Axioline F-serien fra Phoenix Contact, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 28 mm, tekstfeltets bredde: 35 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Apparatopmærkning |
Anvendelsesområde | Phoenix Contact: Axioline F-serie |
Styringstype | til mærkning af Axioline F-serien fra Phoenix Contact |
Status for vedligeholdelse af data | |
Artikelrevision | 01 |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 500 |
Antal enkeltskilte pr. linje | 2 |
Mærkningsteknologi | Termotransfer til ruller |
Monteringstype | indføring |
Tykkelse folie | 175 µm |
Farve | hvid (RAL 9010) |
Materiale | Polyester |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestået |
Klimatrin | AHT 1,0 S |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Bredde | 35 mm |
Tekstfeltets bredde | 35,00 mm |
Tekstfeltets højde | 28,00 mm |
Længde | 28 mm |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Varenummer | 0801602 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BG2411 |
Produktnøgle | BG2411 |
Katalogside | Side 342 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356673075 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 219,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 219,8 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27281106 |
ECLASS-12.0 | 27281106 |
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termoprinter 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termoprinter 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termoprinter 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termoprinter 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Farvebånd 5148007
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoprinter 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoprinter 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termoprinter 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termoprinter 5146231
Dine fordele
EMT (35x28)R, hvidt mærkeskilt, til mærkning af Axioline F-serien fra Phoenix Contact
På grund af den specielle kontur passer EMT (35x28)R-mærkeskilte optimalt i Axioline F-serien fra Phoenix Contact
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre