Det 9-polede SUB-D-kabelinterface i stikfamilien SUBCON-... er især velegnet til INTERBUS, men kan også anvendes i mange andre applikationer. Da hver af stikkets forbindelsesstifter er ført ind til en skrueklemme til tilslutning af ledere med tværsnit på op til 1 mm2, har stikket mange anvendelsesmuligheder. Programmet omfatter SUBCON-stik til punkt-til-punkt-forbindelser med en kabelindføring i 9-, 15- og 25-polet stift- eller bøsningsudgave. Ved trænge indbygningsforhold fås den valgfrie fastgørelsesskrue SUBCON-SHORT-SCREW som tilbehør. Skrue er integreret fuldstændigt i kapslingen på grund af de manglende fingerriller.
SUBCON 9/M-SH
-
D-SUB-busstik
2761509
D-SUB-stik, 9-polet, stift, en 35° kabeludgang, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skruetilslutningsklemme
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel montering ved hjælp af fingerskruer
Kan anvendes universelt
Kabelindføring kan vælges fleksibelt
Konfektionering under fieldbetingelser
Høj EMC-sikkerhed
Ændring af D-SUB's retning vha. vendbar tilslutningsblok