RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, farve: trafikgrå A RAL 7042, Ethernet
RJ45 stik
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: lige, farve: sort, Ethernet
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: lige, farve: grøn, Ethernet
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, kabeludgang: vinklet, Ethernet / PROFINET
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, farve: sort, Ethernet
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Kunststof, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, farve: trafikgrå A RAL 7042, Ethernet
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, kabeludgang: lige, farve: trafikgrå A RAL 7042, PROFINET
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: vinklet, Ethernet
RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metal, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, kabeludgang: lige, farve: sølv, Ethernet
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, farve: sort, Ethernet