CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-stik
1421127

RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, kabeludgang: vinklet, Ethernet / PROFINET

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og tidsbesparende konfektion takket være IDC-lyntilslutningsteknik
International anvendelse takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Den optimale ledsager ved service eller reparation i felten, ingen brug af specialværktøj til montage