Kontaktholder, 8-polet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, SMD-reflow, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
M12-stik 8-polet
Tilslutningsstik, Universal, 8-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Datastik, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12, kodning: X, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm
Tilslutningsstik, Universal, 8-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Apparatstik forvæg, Universal, 8-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Tilslutningsstik, Universal, 8-polet, Stik lige M12, kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Datastik, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm
Sensor-/aktuatorstyretavlegennemføring, stik og bøsning, 8-polet, M12, skærmet, bipolær/skruemontering med M16 gevind
Apparatstik forvæg, Universal, 8-polet, Stift, lige, M12-Standard, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Styretavlegennemføring, M12, 8-polet, X-kodet på RJ45 bøsning, bøsningsindgang 90°, IP65/67