SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Styretavlegennemføring
1551697
Sensor-/aktuatorstyretavlegennemføring, stik og bøsning, 8-polet, M12, skærmet, bipolær/skruemontering med M16 gevind
Produktdetaljer
Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
Monteringstype | Bagmontage M16 x 1,5 |
Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Forskruning | M12 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Messing, forniklet |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 30 V |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Stift |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | A |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbetegnelse | M12-rundstik |
Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1551697 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABQFAA |
Produktnøgle | ABQFAA |
Katalogside | Side 53 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356156202 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 31,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre