Rundstik 12-polet

Go to Product Detail Page for item 1629115
M23-12P1N8A9002S - Koblingsstik
M23-12P1N8A9002S - Koblingsstik
1629115

M23, Koblingsstik, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1069313
M23-12S2N8A80DU - Ledningsforbinder
M23-12S2N8A80DU - Ledningsforbinder
1069313

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Modsat, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550184
M17-7ESSA8A9004S - Koblingsstik
M17-7ESSA8A9004S - Koblingsstik
1550184

M17, Koblingsstik, anvendelse: Data (uskærmet), signaler, effekt, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, kodning: Type 2 (i henhold til IEC 61076-2-117)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550186
M17-08SSC8A9004S - Koblingsstik
M17-08SSC8A9004S - Koblingsstik
1550186

M17, Koblingsstik, anvendelse: Data (uskærmet), signaler, effekt, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, kodning: Type 2B (i henhold til IEC 61076-2-117)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550188
M17-08PSC8A9004S - Koblingsstik
M17-08PSC8A9004S - Koblingsstik
1550188

M17, Koblingsstik, anvendelse: Data (uskærmet), signaler, effekt, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, kodning: Type 2B (i henhold til IEC 61076-2-117)