M17-08PSC8A8004S
-
Ledningsforbinder
1550182
M17, Ledningsforbinder, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 4+4+4, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12 mm, kodning: Type 2B (i henhold til IEC 61076-2-117)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er fordelene ved standardiserede tilslutningsstik?
Forsyningssikkerheden på grund af global tilgængelighed er betydeligt højere med standardiserede tilslutningsstik end med proprietære løsninger. Problemet med en forsyningskæde med én kilde undgås. Standardisering giver desuden retningslinjer for pro... Se mere
Forsyningssikkerheden på grund af global tilgængelighed er betydeligt højere med standardiserede tilslutningsstik end med proprietære løsninger. Problemet med en forsyningskæde med én kilde undgås. Standardisering giver desuden retningslinjer for produkternes mekaniske og elektriske ydeevne og giver dermed producenter og brugere yderligere sikkerhed.
Se mindreTil hvilke applikationer er M17-hybridstikket velegnet?
M17 PRO-hybridstikket er en 3-i-1-løsning til samtidig signal-, data- og effektoverførsel i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, kombinerer M17 PRO HYBRID forde... Se mere
M17 PRO-hybridstikket er en 3-i-1-løsning til samtidig signal-, data- og effektoverførsel i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, kombinerer M17 PRO HYBRID fordelene ved en kompakt tilslutningsløsning med en høj kontaktpakningstæthed og strømoverførsel op til 16 A.
Se mindreHvad er ONECLICK-lynaflåsningen?
ONECLICK-lynaflåsningen giver brugerne tredobbelt feedback, når tilslutningsstikparret er sikkert låst under enhedstilslutning og systemkabelføring. Markeringerne, den enkle "klik"-lyd og den klare fornemmelse sikrer, at tilslutningsstikkene forbinde... Se mere
ONECLICK-lynaflåsningen giver brugerne tredobbelt feedback, når tilslutningsstikparret er sikkert låst under enhedstilslutning og systemkabelføring. Markeringerne, den enkle "klik"-lyd og den klare fornemmelse sikrer, at tilslutningsstikkene forbindes vibrationssikkert i enhver monteringsposition.
Se mindreHvilke husvarianter findes der til M17 PRO HYBRID?
Ud over de velkendte husdesigns fra M17 PRO-serien findes der en ny flangestørrelse til M17 PRO HYBRID. Den nye flangedimension på 21,6 x 21,6 mm fås til både lige og vinklede, drejelige apparatstik. Med en samlet modulhøjde på kun 30 mm for de vinkl... Se mere
Ud over de velkendte husdesigns fra M17 PRO-serien findes der en ny flangestørrelse til M17 PRO HYBRID. Den nye flangedimension på 21,6 x 21,6 mm fås til både lige og vinklede, drejelige apparatstik. Med en samlet modulhøjde på kun 30 mm for de vinklede versioner er dette den mest kompakte løsning til ledningsføring af enheder på markedet.
Se mindreHvad er M17 PRO-hybridstikkets strømværdi, og hvilke protokoller understøtter det?
Hvilke EMC-beskyttelsesforanstaltninger er integreret i M17 PRO HYBRID?
Hvorfor er der kontaktindsatser i forskellige farver?
Farvemærkningen gør det muligt for brugeren straks at skelne mellem varianterne 50 V og 630 V. Ekstra kodestænger i pin-belægningen forhindrer fejltilslutning under anlægskabling og giver ekstra sikkerhed.... Se mere
Farvemærkningen gør det muligt for brugeren straks at skelne mellem varianterne 50 V og 630 V. Ekstra kodestænger i pin-belægningen forhindrer fejltilslutning under anlægskabling og giver ekstra sikkerhed.
Se mindre