Rundstik 7-polet

Go to Product Detail Page for item 1628948
M17-6EP1N8A9004S - Koblingsstik
M17-6EP1N8A9004S - Koblingsstik
1628948

M17, Koblingsstik, anvendelse: Effekt, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 6+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629224
M23-07P1N8A80DU - Ledningsforbinder
M23-07P1N8A80DU - Ledningsforbinder
1629224

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629228
M23-07S1N8A80DU - Ledningsforbinder
M23-07S1N8A80DU - Ledningsforbinder
1629228

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1467426
M23-07P1N129002S - Koblingsstik
M23-07P1N129002S - Koblingsstik
1467426

M23, Koblingsstik, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1340670
M23-07P1N128002 - Ledningsforbinder
M23-07P1N128002 - Ledningsforbinder
1340670

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629178
M23-07P1N8A8003S - Ledningsforbinder
M23-07P1N8A8003S - Ledningsforbinder
1629178

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1467435
M23-07S1N1290DUS - Koblingsstik
M23-07S1N1290DUS - Koblingsstik
1467435

M23, Koblingsstik, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629128
M23-07P1N8A90DUS - Koblingsstik
M23-07P1N8A90DUS - Koblingsstik
1629128

M23, Koblingsstik, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1629179
M23-07P1N8A8002S - Ledningsforbinder
M23-07P1N8A8002S - Ledningsforbinder
1629179

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)