Tilslutningsstik, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
M12-stik
Kontaktholder, 5-polet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, SMD-reflow, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Apparatstik forvæg, Effekt, 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Kontaktholder, 8-polet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, SMD-reflow, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, skærmet, Bøsning vinklet M12, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, uskærmet, Stik lige M12, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Styretavlegennemføring, 4-polet, Bøsning, lige, M12, D-kodning, til Bøsning, lige, M12, D-kodning
Tilslutningsstik, Universal, 8-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Powerstik, Universal, 5-polet, uskærmet, Stik lige M12, kodning: L, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 8 mm ... 13 mm
Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm