Datastik, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12, kodning: X, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 10 mm
M12-Ethernet-tilslutningsstik
Apparatstik bagvæg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Stift, lige, M12, D-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 1 m, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Datastik, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Datastik, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: X, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 10 mm
Datastik, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik vinklet M12, kodning: D, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Datastik, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm
Apparatstik forvæg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Bøsning, lige, M12, D-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 2 m, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Datastik, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Tilslutningsstik, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Datastik, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, halogenfri, skærmet, Stik lige M12, kodning: D, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm