VS-OE-OE-93B-100,0
-
Datakabel
1416389
Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, 4-leder (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farve enkeltleder: hvid, gul, blå, orange, kabellængde: 100 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel metervare |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Ledningslængde | 100 m |
PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1416389 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1LFA |
Produktnøgle | AF1LFA |
GTIN | 4046356474023 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6.320 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6.320 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 50,722 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Datastik 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datastik 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Datastik 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Ledningsforbindere 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Tilslutningsstik 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Tilslutningsstik 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Tilslutningsstik 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Tilslutningsstik 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Datastik 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Datastik 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Datastik 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Datastik 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-stik 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45-stik 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-stik 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45-stik 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45-stik 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45-stik 1422665
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre