SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN
-
Datastik
1422849
Datastik, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Bøsning vinklet M12, kodning: D, Crimptilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, fortinnet, udvendig kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, uden crimpkontakter
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Generelt | Dette produkt overholder direktivet PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)d Sets for Balanced Cabling |
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Monteringsvejledning | Kontakter kan clipses på og af uden brug af værktøj |
Polbelægningen kan drejes i 30°-deling i forhold til kabelafgangen |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Anvendelse | Data |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Kabelafgang | vinklet |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Længde | 51 mm |
Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 15 mm |
Nøglebredde for kontramøtrik | 14 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Hus | |
Kassediameter | 16 mm |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | FKM |
Isolationsmateriale | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, fortinnet |
Normer / bestemmelser | PA 6.6 |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Crimptilslutning |
Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 1 mm² (fleksibel) |
Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 18 (fleksibel) |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 4 mm +0,5 mm |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12 gevindring) |
1,5 Nm (Stikindsats med stikhus forskrues indtil anslag) | |
4 Nm (Møtrik med koblingshus) | |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 = YE |
2 = WH | |
3 = OG | |
4 = BU |
Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | vinklet |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | D |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 4 mm +0,5 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
Test | |
Standarder | PA 6.6: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23, R24 og R26 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Normbetegnelse | Chok, vibration |
Standarder | EN 50155:2001 |
Varenummer | 1422849 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF2CJN |
Produktnøgle | AF2CJN |
GTIN | 4055626357768 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 36 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 2,708 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptang med digital visning 1212510
-
MICROFOX-SB - Bidetang 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Afisoleringsværktøj 1212162
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Værktøj 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
Dine fordele
Ekstremt kompakt pga. tilslutningsrum og høj grad af kontakttæthed
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Sikker afskærmning: Pålidelig skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
Robust forbindelse: Egnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger
Beskyttet pakning i M12-bøsningsdel
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre