CRIMPFOX-TC MP - Crimptang med digital visning
1212510

Crimptang, til drejede kontakter, universel tværsnitsindstilling, op til maks. 2,5 mm2, digitalvisning med interval på 0,01 mm, tvangsspærre kan låses op, inkl. positioneringshjælp

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pressetang til bearbejdning af drejede kontakter op til 2,5 mm²
Den integrerede positioneringshjælp sørger for, at kontakterne er i eksakt position
Universel indstillingsmulighed til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit