TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker
1212224

Drejemomentskruetrækker, nøjagtighed efter EN ISO 6789, kan indstilles fra 0,3 ‑ 1,2 Nm

Produktdetaljer









Dine fordele

Momentskruetrækker TSD-M...kan nemt indstilles til det nødvendige drejemoment på 0,3 Nm ... 1,2 Nm
Momentskruemaskine med sekskant-lyntilslutningsadapter
Højpræcise, finindstillelige momentskruetrækkere iht. EN ISO 6789