Lyslederstik, SC-RJ, MM, 2-polet, tilslutningstype: Kabeltilslutning, materiale: Kunststof, kapslingsklasse: IP20, farve: sort
Lyslederstik
Lyslederstik, FSMA, MM, 2-polet, materiale: Metal, kapslingsklasse: IP20
Lyslederstik, FSMA, MM, 4-polet, tilslutningstype: Kabeltilslutning, materiale: Metal, kapslingsklasse: IP20
Lyslederstik, MM, 4-polet, materiale: Kunststof, kapslingsklasse: IP20
Lyslederstik, SC-RJ, MM, 2-polet, kapslingsklasse: IP20
Lyslederstik, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-polet, tilslutningstype: mekanisk splejset, materiale: Kunststof, kapslingsklasse: IP20, farve: sort
Lyslederstik, SC-RJ, MM, 2-polet, tilslutningstype: Push-Pull, materiale: Metal, kapslingsklasse: IP20, farve: sort
Lyslederstik, SC-RJ, MM, 2-polet, tilslutningstype: Push-Pull, materiale: Metal, kapslingsklasse: IP20
Lyslederstik, MM, 4-polet, tilslutningstype: Kabeltilslutning, materiale: Metal, kapslingsklasse: IP20
Lyslederstik, SC-RJ, MM, 2-polet, tilslutningstype: Kabeltilslutning, materiale: Kunststof, kapslingsklasse: IP20, farve: sort