MICROFOX-SB - Bidetang
1212489

Elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, spejlpoleret og olieret, 2-komponentgreb, skærekapacitet: blødt 0,2 - 2,0 mm; middelhårdt 1,2 mm; hårdt 0,5 mm diameter

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Åbningsfjeder til ensartet åbning med let bevægelighed
Ergonomisk formede tokomponentshåndtag, som gør arbejdet mindre trættende og giver et fast greb
Gennemstukket led for varig stabilitet og optimalt kraftforløb
Metaloverflader er finpolerede og oliesmurte og giver maksimal rustbeskyttelse
Specielt værktøjsstål til langvarig brug
Til forskellige applikationer