Elektronikbidetang, spidst hoved, uden affasning, med åbningsfjeder, reflektionsfri fosfateret overflade, stanset udførelse
Elektronikværktøj
Elektronikværktøjet i MICROFOX-produktfamilien er en række tænger til alle områder inden for elektronik og elektromekanik. Det meget fine og præcise elektronikværktøj er ideelt til bearbejdning af sværttilgængelige områder, såsom komponenter på printkort. Til beskyttelse af følsomme elektronikkomponenter anbefaler vi ESD-varianterne, der er udstyret med specielle greb.
Elektronik frontbidetang, skrå 20°, uden affasning, med åbningsfjeder
Elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, spejlpoleret og olieret, 2-komponentgreb, skærekapacitet: blødt 0,2 - 2,0 mm; middelhårdt 1,2 mm; hårdt 0,5 mm diameter
ESD elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, refleksfri og fosforteret, 2-komponentgreb, skærekapacitet: blødt 0,2 - 2,0 mm; middelhårdt 1 mm diameter
Elektronik spidstang, glat gribeflade, med åbningsfjeder
Elektronik frontbidetang, uden affasning, med åbningsfjeder
ESD elektronikbidetang, uden affasning, med åbningsfjeder
ESD elektronik spidstang, glat gribeflade, med åbningsfjeder, refleksfri og fosforteret, 2-komponentgreb
Elektronik rundtang, glat gribeflade, med åbningsfjeder
ESD elektronik spidstang, bøjet 45°, glat gribeflade, med åbningsfjeder, refleksfri og fosforteret, 2-komponentgreb
Dine fordele
- Sikring af elektroniske komponenter takket være ESD-konstruktion
- Højeste præcision: Lave tolerancer i fremstillingsprocessen
- Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
ESD-elektroniktang
Beskyttelse mod elektrisk ladning med elektronikværktøj
Beskyt de skrøbelige elektroniske komponenter mod elektrostatisk afladning (ESD). De specielle håndtag på ESD-elektroniktangen består af en ledende plast. På den måde bliver elektrostatisk energi afledt langsomt og kontrolleret.