MICROFOX-S ESD - Bidetang
1212480

ESD elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, refleksfri og fosforteret, 2-komponentgreb, skærekapacitet: blødt 0,2 - 2,0 mm; middelhårdt 1 mm diameter

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Åbningsfjeder til ensartet åbning med let bevægelighed
Ergonomisk formede tokomponentshåndtag, som gør arbejdet mindre trættende og giver et fast greb
Særlige kunststofgreb med ledeevne til langsom og kontrolleret afledning af elektrostatisk energi
Specielt værktøjsstål til langvarig brug
Skruet præcisionsled til langvarig stabilitet og optimale arbejdsresultater
Metaloverflader er poleret fint og fosfaterede med henblik på optimal rustbeskyttelse og blændfrit arbejde