WIREFOX-D 13 - Afisoleringsværktøj
1212162

Afisoleringsværktøj, til afisolering af installationsledninger på Ø 8 - 13 mm , f.eks. NYM 3 x 1,5 mm2 til 5 x 2,5 mm2, enkeltlederafisolering 0,2 mm2 - 4 mm2, med langsskæreklinge og udskydelig kniv

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Stort udvalg i præcisions-afisoleringsværktøj
Det rigtige værktøj til alle situationer