Afisoleringstang, til halogenfri sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR og PVC isolering, fra Ø 4,4 - 7 mm, vilkårlig afisoleringslængde
Afisoleringstænger
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringstang, til halogenfri sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR og PVC isolering, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, vilkårlig afisoleringslængde
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringstang til PVC-isolerede ledninger, afisoleringsområde: 0,08 til 6 mm2, ledningsklipper op til 6 mm2 fleksibel eller 4 mm2 stiv
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringsværktøj, til afbarkning af kabler (specielt også lyslederkabler) på Ø 4 - 16 mm
Afisoleringsværktøj, til ledere og kabler med en diameter fra 0 til 11 mm
Afisoleringsværktøj, til afisolering af ledninger fra Ø 4,5 mm ‑ 40 mm, isolationstykkelse op til 4,5 mm, svingbar kniv til rund-, længde- og spiralsnit
Afisoleringsværktøj, til afisolering af installationsledninger på Ø 8 - 13 mm , f.eks. NYM 3 x 1,5 mm2 til 5 x 2,5 mm2, enkeltlederafisolering 0,2 mm2 - 4 mm2, med langsskæreklinge og udskydelig kniv