WIREFOX 4 - Afisoleringsværktøj
1212156

Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre
Praktisk integreret trådklipper