WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj
1212150

Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Praktisk integreret trådklipper
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre