Metervare, Datakabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), skærmet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, 8-leder (4x2xAWG26/7; S/FTP), farve enkeltleder: hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun, kabellængde: 300 m
Kabelmetervare til kobber- og lydlederanvendelser
Takket være den store variation af ledningstyper kan man udføre mange forskellige applikationer med vores kabelmetervare. Udform kablingen helt efter dine behov: Individuelle ledningslængder kan etableres nemt med tilslutningsstik og fordelere til egen konfektionering fra PHOENIX CONTACT.
Metervare, Kabelring, skærmet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 4-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, blå, sort, kabellængde: 100 m
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), skærmet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, 8-leder (4x2xAWG26/7; S/FTP), farve enkeltleder: hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun, kabellængde: 100 m
Metervare, Kabelring, skærmet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 8-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 100 m
Metervare, Bus-systemledning, CANopen®, DeviceNet™, skærmet, FRNC halogenfri, sort, 4-leder (2xAWG24/19+2xAWG22/19), farve enkeltleder: rød-sort, blå-hvid, kabellængde: 100 m, til udendørs anvendelse
Stamkabel til sensor-/aktuatorbokse, uden PE-ledere, uskærmet, materiale PUR/PVC, 12-polet, 10 x 0,34 mm2 og 2 x 0,75 mm2, længde: 50 m
Metervare, Kabelring, skærmet, PVC, sort RAL 9005, 5-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, blå, sort, grå, kabellængde: 100 m
Glaslyslederkabel, duplex 50 µm / 125 µm, metervare uden stik, til udlægning i stationære anlæg og maskiner
Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, 4-leder (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farve enkeltleder: hvid, gul, blå, orange, kabellængde: Fri indtastning (0,5 ... 400 m)
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 3-leder, farve enkeltleder: brun, blå, sort, kabellængde: 500 m
Dine fordele
- Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
- Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.
Lyslederkabel som metervare
Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, datacentre eller bygningskabling.
- Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s