Kabelmetervare

Kabelmetervare til kobber- og lydlederanvendelser

Takket være den store variation af ledningstyper kan man udføre mange forskellige applikationer med vores kabelmetervare. Udform kablingen helt efter dine behov: Individuelle ledningslængder kan etableres nemt med tilslutningsstik og fordelere til egen konfektionering fra PHOENIX CONTACT.

Kan konfigureres
Go to Product Detail Page for item 1408540
NBC-937/... - Datakabel
NBC-937/... - Datakabel
1408540

Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PE-X halogenfri, sort RAL 9005, 4-leder (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farve enkeltleder: hvid-blå, orange-gul, kabellængde: Fri indtastning (110,0 ... 500,0 m), Levering på kabeltromle i op til to delmængder (detaljer: se tekniske data)

Dine fordele

  • Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
  • Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
  • Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer
To forskelligt farvede kabler snoet i en ring

Kobberkabler som metervare

Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.

  • Ledningstype PUR halogenfri
  • Ledningstype PUR/PVC
  • Ledningstype PVC
  • Ledningstype PUR POWER

Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.

To forskelligt farvede lyslederkabler snoet i en ring

Lyslederkabel som metervare

Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, datacentre eller bygningskabling.

  • Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s