Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull metalhus, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, i beskyttelsesrør, til fast installation indendørs, længde: 10 m
Lyslederkabel/lysleder-patchkabel
Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM3, stik: LC / LC, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler
Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull metalhus på BFOC(ST)/IP20, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, i beskyttelsesrør, til fast installation indendørs, længde: 13 m
Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 62,5/125 µm, OM1, stik: B-FOC (ST) / LC-duplex, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler
Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM3, stik: SC / LC, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler
OM1-Duplex-Jumper, multimode, ST-ST, UPC-snit, længde 3,0 m
Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull metalhus på BFOC(ST)/IP20, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, til fast installation indendørs, længde variabel
Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM2, stik: LC / LC, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler
Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 62,5/125 µm, OM1, stik: SC-duplex / B-FOC (ST), kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler
Konfektioneret lyslederkabel, Zipcord-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM3, stik: SC / SC, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styretavler