Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, til åpen ledningsende, kabellængde: 2 m
Cat.7-kabel
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skærmet, PE-X halogenfri, sort, 8-leder (4x2xAWG26/7; S/FTP), farve enkeltleder: hvid-blå, hvid-orange, hvid-grøn, hvid-brun, kabellængde: 100 m
Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, kabellængde: 2 m
Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, til åpen ledningsende, kabellængde: 10 m
Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, til åpen ledningsende, kabellængde: 5 m
Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X / IP65, kabellængde: 5 m