cULus Recognized
Godkendelses-ID: E335024-20170228| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, kabeludgang: lige, farve: grøn, Ethernet / PROFINET
| Produkttype | Datastik (på kabelsiden) |
| Konstruktion | RJ45 |
| Poltal | 8 |
| Stikudformning | RJ45 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | lige |
| Positioner / kontakter | 8P8C |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
| Mærkestrøm | 1,75 A |
| Gennemgangsmodstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
| < 100 mΩ (Skærm) | |
| Frekvensområde | til 100 MHz |
| Isolationsmodstand | > 500 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V |
| Mærkestrøm IN | 1,75 A |
| Overgangsmodstand pr. kontaktpar | < 20 Ω |
| Overgangsmodstand | > 10 mΩ (Leder - IDC) |
| 0,005 Ω (Ledning - IDC) | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
| Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
| Effektoverførsel | PoE++ iht.: IEEE 802.3bt |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | Skæreklemmetilslutning |
| Tilslutningstværsnit AWG | 23 ... 22 (stiv) |
| 23 ... 22 (fleksibel) | |
| Tilslutningstværsnit | 0,25 mm² ... 0,32 mm² (stiv) |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (fleksibel) | |
| Tilslutning iht. standard | iht. IEC 60603-7-1 |
| Kabeludgang vinkel | 180 |
| Signaltype/kategori | Ethernet / PROFINET CAT5, 1 GBit/s |
| Bredde | 13,65 mm |
| Højde | 14,4 mm |
| Længde | 53 mm |
| Farve | grøn |
| Materiale | Kunststof |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | Metal |
| Materiale husoverflade | Ni |
| Materiale kabelpakning | NBR |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Au/Ni |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
| Signaltype/kategori | Ethernet / PROFINET CAT5, 1 GBit/s |
| Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 9 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 9 mm |
| Lederdiameter inkl. isolation | ≤ 1,6 mm |
| Ledningstværsnit | 0,25 mm² |
| Prøvespænding leder/leder | 1000 V |
| Prøvespænding ledere/skærm | 1500,00 V |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Stikkraft pr. signalkontakt | < 20,00 N |
| Trækkraft pr. signalkontakt | < 20 N |
| Testspecifikation | |
| Testtype | Vibrationstest |
| Testspecifikation | IEC 60068-2-6 |
| Frekvens | 2-2000 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 1 mm |
| Acceleration | 200 m/s² |
| Prøvningsvarighed | 20 s |
| Testspecifikation | |
| Testtype | Choktest |
| Testspecifikation | IEC 60068-2-27 |
| Acceleration | 491 m/s² |
| Antal chok pr. retning | 5 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Monteringstype | Kan konfektioneres i felten |
| Varenummer | 1421126 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNAAA |
| Produktnøgle | ABNAAA |
| GTIN | 4055626254654 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13,852 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
| ETIM 10.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,575 kg CO2e |