SACC-CC-4QO SH PN
-
Ledningsforbindere
1414416
Ledningsforbinder, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, halogenfri, skærmet, skæreklemmetilslutning, husmateriale: trykstøbt zink, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm - 9,7 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder