TMT 5 R
-
Mærkeskilte til klemmer
0816430
Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforeret, monteringstype: fastlåse, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 19000, tekstfeltets højde: 6,35 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
TMT-mærkningsfamilien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot
Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske