THERMOMARK E.600 - Termoprinter
1285310

Forbereder til CRA’s krav

Termoprinter til mærkning af alle materialer i rulleformat med en printopløsning på 600 dpi. Velegnet til kontinuerlig brug i produktionen og store mængder til påtrykning, da store ruller også kan bearbejdes.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet til alle rullematerialer fra MARKING systemets produktprogram
Sammenlignet med THERMOMARK ROLL 2.0 kan THERMOMARK E.600 bearbejde større materialeruller
Enkel tilskæring eller perforering af endeløse materialer i rulleformat med THERMOMARK E.CUTTER (til skæring af etiketmateriale i endeløse baner) eller THERMOMARK E.CUTTER/P (til perforering af krympeslanger i endeløse baner)
Du kan nemt forvandle standardprinteren til et effektivt udskrivnings- og påføringssystem: kompatibilitet med THERMOMARK E SERIES-applikatorerne THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE og E.VARIO
Når printeren betjenes med en applikator til lednings- og kabelmærkning, kan projektet behandles bekvemt og intuitivt, direkte via 4,3" LCD-multicolor-touchdisplayet; brugeren guides på en struktureret måde og forsynes med relevant information
Nem håndtering af alle status- og fejlmeldinger, da relevante videoer kan hentes og afspilles direkte via touchdisplayet
Statusmeddelelser sendes bekvemt i realtid og bidirektionelt til mærkningssoftwaren takket være OPC UA, når printeren betjenes via Ethernet-grænsefladen
Printopløsningen er med 600 dpi særligt velegnet til højtopløselige og små stregkoder, ikke-latinske skrifttyper, små symboler og grafikker
Effektiv og næsten vedligeholdelsesfri takket være den anerkendte termotransfer-printteknologi
Enkel kontrol og styring med MARKING system software