TM-RIBBON 30 BK 103 er et termoprinterfarvebånd, som er velegnet til automatiseret bearbejdning med applikatoren THERMOMARK E.WIRE. I kombination med printerne THERMOMARK E.300 (D)/600 (D) kan den ønskede mærkning printes på de specielle skilte fra produktfamilien E-WM...
TM-RIBBON 30 BK 103
-
Farvebånd
1309076
Farvebånd, til produktgruppen E-WM... i kombination med applikatoren THERMOMARK E.WIRE, længde: 300 m, rullelængde: 300 m, bredde: 30 mm, farve: sort
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Termoprinterfarvebåndet TM-RIBBON 30 BK 103 er velegnet til automatiseret bearbejdning med applikatoren THERMOMARK E.WIRE
Med henblik på en effektiv udnyttelse af hele farvebåndet er bredden optimalt afstemt efter produktgruppen E-WM...
I kombination med materialerne i produktgruppen E-WM er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger