THERMOMARK E.WIRE - Applikator
1203216

Applikator til effektiv mærkning og påføring af de bevægelige mærkeskilte E-WM... på ledninger og kabler i kun ét automatiseret procestrin

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Maksimal effektivitet: Tidsbesparelse på op til 70 % sammenlignet med manuelle print- og påføringsprocesser
En konstant høj effektivitet gennem hele arbejdsdagen takket være intuitiv håndtering, hvilket bidrager til omkostningsreduktion
Planlægningsnøjagtighed med hensyn til produktivitet og kvalitet: I tilfælde af ordremæssige spidsbelastninger kan produktiviteten væsentligt forøges med det samme antal medarbejdere
Reducering af brugerfejl med den intuitive trinvise guide gennem hele mærkningsprocessen samt den automatiske databehandling fra CAE-systemer og andre gængse filformater til dataudveksling
Takket være formatet i endeløse baner kan alle lednings- og kabeldiametre i området fra 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") dækkes ind af ét materiale. Derfor er det ikke nødvendigt at skifte materiale
Nem og effektiv håndtering, da målingen af den cylinderformede genstands diameter sker automatisk og mærkeskiltets størrelse tilsvarende tilpasses optimalt
God synlighed af mærkningen, når den er installeret, takket være 3-sidet print og muligheden for at flytte skiltene på lederne/kablerne
Alle 3 mærkningsflader kan mærkes med forskellige informationer takket være skiltenes trekantede form
Mærkninger bliver ikke væk, da varmeforseglingssømmen sikrer høj grad af fastgørelse
Permanent mærkning af enkeltledere, ledninger, kabler, snoede kabelbundter samt andre cylinderformede genstande, hvilket giver mulighed for en maksimal fleksibilitet
Takket være det intuitive betjeningskoncept og den symmetriske konstruktion er applikatoren udviklet til ergonomisk brug for både højre- og venstrehåndede
Nem og hurtig montering af applikatoren på rulleprinteren via en sekskantskrue
Applikatoren tilsluttes via D-SUB-grænsefladen på rulleprinteren og registreres automatisk af softwaren