THERMOMARK E.300 D - Termoprinter
1004303

Forbereder til CRA’s krav

Termoprinter med intern opruller til mærkning af alle materialer i rulleformat med en printopløsning på 300 dpi. Velegnet til kontinuerlig brug i produktionen og store mængder til påtrykning, da store ruller også kan bearbejdes.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet til alle rullematerialer fra MARKING systemets produktprogram
Sammenlignet med THERMOMARK ROLL 2.0 kan THERMOMARK E.300 D bearbejde større materialeruller
Enkel tilskæring eller perforering af endeløse materialer i rulleformat med THERMOMARK E.CUTTER (til skæring af etiketmateriale i endeløse baner) eller THERMOMARK E.CUTTER/P (til perforering af krympeslanger i endeløse baner)
Du kan nemt forvandle standardprinteren til et effektivt print- og appliceringssystem: Kompatibilitet med alle THERMOMARK E SERIES-applikatorer
Når printeren betjenes med en applikator til lednings- og kabelmærkning, kan projektet behandles bekvemt og intuitivt, direkte via 4,3" LCD-multicolor-touchdisplayet; brugeren guides på en struktureret måde og forsynes med relevant information
Nem håndtering af alle status- og fejlmeldinger, da relevante videoer kan hentes og afspilles direkte via touchdisplayet
Statusmeddelelser sendes bekvemt i realtid og bidirektionelt til mærkningssoftwaren takket være OPC UA, når printeren betjenes via Ethernet-grænsefladen
Printopløsningen på 300 dpi er den absolutte standard i branchen for alle gængse applikationer og materialer
Effektiv og næsten vedligeholdelsesfri takket være den anerkendte termotransfer-printteknologi
Enkel kontrol og styring med MARKING system software