THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termoprinter
1472379

Forbereder til CRA’s krav

Termoprintere til enkelt- eller dobbeltsidet mærkning af alle materialer i rulleformat med en printopløsning på 300 dpi. Velegnet til kontinuerlig brug i produktionen og store mængder til påtrykning, da store ruller også kan bearbejdes.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkning på begge sider garanterer en optimal læsbarhed af krympe- og mærkningsslanger
Ved at slukke for et af 300 dpi-printhovederne er det muligt med mærkning på en side af rullematerialer
Egnet til rullematerialer fra MARKING systemets produktprogram
Enkel tilskæring eller perforering af endeløse materialer i rulleformat med THERMOMARK E.CUTTER (til skæring af etiketmateriale i endeløse baner) eller THERMOMARK E.CUTTER/P (til perforering af krympeslanger i endeløse baner)
Du kan nemt forvandle standardprinteren til et effektivt print- og påføringssystem: Kompatibilitet med THERMOMARK E SERIES-applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE
Statusmeddelelser sendes bekvemt i realtid og bidirektionelt til mærkningssoftwaren takket være OPC UA, når printeren betjenes via Ethernet-grænsefladen
Nem håndtering af alle status- og fejlmeldinger, da relevante videoer kan hentes og afspilles direkte via touchdisplayet
Printopløsningen på 300 dpi er den absolutte standard i branchen for alle gængse applikationer og materialer
Effektiv og næsten vedligeholdelsesfri takket være den anerkendte termotransfer-printteknologi
Enkel kontrol og styring med MARKING system software