Mærkestrimler, Strimmel, hvid (RAL 9010), mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 96, tekstfeltets højde: 4,8 mm, tekstfeltets bredde: 4,6 mm
Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 6,2 mm, Antal mærkeskilte: 60, tekstfeltets højde: 9,9 mm, tekstfeltets bredde: 5,2 mm
Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 96, tekstfeltets højde: 10,3 mm, tekstfeltets bredde: 4,6 mm
Klemrækkemærkeskilt, til mærkning af klemmegrupper, kan indstilles i højden, velegnet sammen med endeholder E/UK, E/NS 35 N eller CLIPFIX 35, skriftfelt: 44 x 7 mm
Mærkeskilte til klemmer, til THERMOMARK E.VARIO, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.VARIO, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 60 m, tekstfeltets højde: 9,4 mm, tekstfeltets bredde: 60000 mm
Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 72, tekstfeltets højde: 4,7 mm, tekstfeltets bredde: 4,4 mm
Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 72, tekstfeltets højde: 9,9 mm, tekstfeltets bredde: 4,2 mm
Klemrækkeskilteholder, højdejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan mærkes med etiketter i formatet 20 x 8 mm
Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 8,2 mm, Antal mærkeskilte: 42, tekstfeltets højde: 9,9 mm, tekstfeltets bredde: 7,2 mm
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Bæredygtigt mærkningsmateriale Bæredygtig mærkning af din styretavle hos os!
Overbevis dig selv om vores bæredygtige løsninger til industriel mærkning, og reducer dit CO₂-fodaftryk betydeligt. Det ressourcebesparende sortiment inden for mærkning er perfekt skræddersyet til brug i styretavler og omfatter løsninger til mærkning af rækkeklemmer, ledere og kabler samt enheder og systemer. Vores bæredygtige mærkningsmaterialer har de samme kvalitetsegenskaber som de konventionelle. Med identiske tekniske og optiske egenskaber, printkvalitet og holdbarhed kan du vælge bæredygtige alternativer uden at gå på kompromis med den dokumenterede kvalitet.
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.