Mærkeskilte til klemmer - UCT-TM 8
0828740

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,6 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 42


Produktdetaljer




Generelt Termotransfer, kan mærkes

Produkttype Klemmemærkeskilte uden mærkning
Deling 8,2 mm
Konstruktion høj
Mærkning
Antal mærkeskilte 42
Antal enkeltskilte pr. linje 7
Mærkningsteknologi
Komponent 5146464 THERMOMARK CARD
5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Farvebånd 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Trykbarhed Termotransfer
Ink-jet-print

Bredde 7,6 mm
Højde 4,76 mm
Længde 10,5 mm
Deling 8,2 mm

Farve hvid
RoHS konform ja
Materiale PC
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Materialeindhold silikone- og halogenfri
Silikonefri ja
Halogenfri ja

Test for laksprayforstyrrende stoffer
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat Test bestået
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Funktionskrav ≥ 5 N
Resultat Test bestået
Klisterbånd test
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 2409:2013
Resultat Test bestået
UV-bestandighed
Testspecifikation i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06.
Resultat Test bestået
Prøvningsvarighed 96 h
Metode Kunstig stråling vha. xenonbuelampe
Temperaturbestandighed
Testspecifikation i henhold til ANSI/UL 969-2018:03
Prøvningsvarighed 240 h
Rating 100 °C (121 °C) Test bestået
Gnidebestandighed på mærkningerne
Testspecifikation DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test bestået
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Test bestået
Vand + rensebenzin
[CAS No. 64742-82-1]
Test bestået
Natriumhydroxid 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test bestået
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test bestået
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer
Testspecifikation i henhold til ISO 175:2010
Prøvningsvarighed 168 h
Saltvand (350 g/l)
[CAS No. - ]
Test bestået
IRM 901 Test bestået
IRM 902 Test bestået
IRM 903 Test bestået
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære
Testspecifikation DIN 50018:2013-05
Resultat Test bestået
Klimatrin AHT 1,0 S
Cyklusser 2
Salttågetest
Testspecifikation DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat Test bestået
Prøvningsvarighed 96 h
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C

Gnidebestandighed DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Monteringstype fastklipsning

Varenummer 0828740
Pakningsenhed 10 Stk.
Minimum bestillingsmængde 10 Stk.
Salgsnøgle BG2118
Produktnøgle BG2118
Katalogside Side 133 (C-3-2019)
GTIN 4046356523486
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 15,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,05 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UCT-TM... tilbyder mærkeskilte til Phoenix Contact-produkter med høje skiltenoter, som f.eks. rækkeklemmer
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske