ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Mærkestrimler
1050017
Mærkestrimler, Strimmel, hvid (RAL 9010), mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 491 ... 500, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.
Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.