Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

THERMOMARK E SERIES

Print og påføring i blot én proces! Det modulopbyggede mærkningssystem, der består af en termoprinter og applikatorer, giver tidsbesparelser på op til 60 %.
THERMOMARK E SERIES-enheder

Mere effektivitet inden for styretavlekonstruktion gennem automatiseret mærkning

All Electric Society beskriver en verden, hvor alle mennesker har tilstrækkelig adgang til energi produceret på et bæredygtigt grundlag. Realiseringen af denne vision kræver i høj grad styretavler, som omdanner, overfører og genbruger energien. Mærkningssystemet THERMOMARK E SERIES kombinerer og automatiserer for første gang flere procestrin af mærkningen og sørger på den måde for en betydelig effektivitetsforøgelse af denne tidskrævende procedure.

Dine fordele

  • Maksimalt effektiv: Tidsbesparelse på ca. 60 %, takket være print og påføring i ét procestrin
  • Reagér fleksibelt med et modulært system bestående af en standard termoprinter og fire applikatorer til forskellige mærkningsløsninger
  • Konsekvent digitale arbejdsgange: Styring og automatisk databehandling fra CAE-systemer
  • Enkel håndtering og samme høje kvalitet takket være automatiseret proces

Print og påføring i et enkelt arbejdstrin

Hvor meget besparelsespotentiale er der i THERMOMARK E SERIES for dine projekter? Effektivitet, der kan mærkes

Effektiv, mere effektiv, THERMOMARK E SERIES: Den automatiserede print- og påføringsproces reducerer tidsforbruget inden for industriel mærkning med rundt regnet 60 % sammenlignet med en manuel udførelse af arbejdsskridtene. Men hvad betyder det konkret for dine specifikke projekter? Vores effektivitetskalkulator hjælper dig med at foretage et skøn over, hvor meget du personligt vil kunne spare. Med nogle få klik indtaster du dataene og ser i en direkte sammenligning, hvilken forskel en automatiseret mærkning gør. Prøv det af nu!

Det modulære system for maksimal effektivitet

Interaktive Image Map: Det modulære system THERMOMARK E SERIES
Termoprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Anvend enhederne som standardprintere til alle rullematerialer, eller tilslut printerne til en af ​​applikatorerne fra THERMOMARK E SERIES til effektive print- og påføringssystemer.
Få mere at vide
Termoprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Applikator THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO-applikatoren markerer hele klemrækker med kun to materialer i endeløse baner til høje og flade markeringsriller. Det endeløse format gør det muligt at udføre alle bredder mellem 3,5 og 1.000 mm.
Få mere at vide
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE bearbejder krympeslanger i endeløse baner, skærer dem til i den ønskede længde og åbner dem, så de nemt kan skubbes på cylindrisk husmateriale.
Få mere at vide
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikatoren THERMOMARK E.WIRE skaber bevægelige og samtidig umistelige kabelmærkeskilte. De endeløse baner omfatter diametre mellem 1,8 og 5,6 mm med kun ét materiale i forskellige bredder.
Få mere at vide
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikator THERMOMARK E.WRAP
Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører etiketter til omvikling automatiseret på cylindrisk husmateriale. Et beskyttende laminat dækker den mærkede overflade, når mærkningen skal være særlig robust.
Få mere at vide
Applikator THERMOMARK E.WRAP
DOWNLOAD brochure
Automatiseret mærkning

Brochuren indeholder omfattende information om automatiseret industriel mærkning med de modulære printersystemer af typen THERMOMARK E SERIES.

Download nu
THERMOMARK E SERIES-printersystemer
Mand arbejder med clipx WIRE assist og THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist og THERMOMARK E SERIES

Effektivt design af styretavlekonstruktionen

Når det gælder ledningsforberedelse og -forarbejdning er der et stort potentiale for effektivitetsforøgelse. Denne tidskrævende aktivitet tegner sig for omkring halvdelen af ​​styretavlekonstruktørens arbejdstid. Det ergonomiske medarbejderassistentsystem clipx WIRE assist fører brugerne software-understøttet gennem processen med delvist automatiseret ledningsforberedelse, styrer de relevante outputenheder og tilvejebringer de nødvendige oplysninger baseret på CAE-data. I kombination med enhederne fra THERMOMARK E SERIES øger den fleksible arbejdsplads effektiviteten inden for ledningskonfektionering betragteligt sammenlignet med den traditionelle forarbejdning.

Styretavletegning med THERMOMARK E SERIES

Styretavletegning med THERMOMARK E SERIES

Mærkningsmateriale med merværdi

Systemet THERMOMARK E SERIES giver dig en lang række fordele indtil mindste detalje – og det ikke kun med henblik på enhederne. Også det tilhørende mærkningsmateriale er optimalt afstemt efter kravene til enkelttrådsmærkning og klemmemærkning af høj kvalitet. Uanset om det drejer sig om på en gang umistelige og bevægelige kabelmærkeskilte, krympeslanger, etiketter til omvikling med beskyttende laminat eller klemmemærkeskilte i endeløse baner: Alle materialer omfatter et stort anvendelsesområde med kun få varianter med muligheden for behovsspecifik afkortning.

Skift af applikator ved MARKING system

Skift af applikator

Enkel håndtering, hurtigt forklaret

Alle enheder i MARKING system er kendetegnet ved deres intuitive, særdeles brugervenlige betjening. Med det mål at yde en optimal assistance ved idriftsættelse, brug og vedligeholdelse af systemerne forklarer vi i korte, anskuelige videoer alle vigtige funktioner i systemerne. En særlig playlist findes på vores YouTube-kanal, så du altid har adgang til disse informationer. Endvidere har du mulighed for at afspille alle videoer direkte på displayet på dit THERMOMARK E SERIES-printsystem.

Automatiseret mærkning
Oplev enhederne i THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES giver mere effektivitet inden for styretavlekonstruktion: Det modulære system bestående af termorulleprintere og applikatorer printer mærkninger og sætter dem automatisk på kabler og ledninger. THERMOMARK E.VARIO kan desuden udføre mærkning på klemmemærkeskilte i endeløse baner og skærer dem til, så de passer til den relevante deling. Her finder du alle informationer og tekniske data om alle systemets enheder.

Til produkterne
Effektiv mærkning med THERMOMARK E SERIES