Mere effektivitet inden for styretavlekonstruktion WITRON Logistik + Informatik GmbH anvender mærkningssystemer fra THERMOMARK E SERIES

Person mærker ledninger og kabler med THERMOMARK E.WIRE

WITRON er en af de verdens førende på markedet for planlægning, implementering, service og drift af højdynamiske, mekaniserede logistik- og ordreplukningssystemer. Derfor spiller den stadigt stigende automatisering i distributionscentrene en central rolle for virksomheden. Mærkning af enkeltledere i styretavlen, som nogle gange kræves i henhold til standarder eller af kunderne, udgør en ekstra udgift for WITRON ved styretavlekonstruktion. For at minimere dette arbejde tilbyder Phoenix Contact en effektiv mærkningsløsning med THERMOMARK E.WIRE.

WITRON-logo

WITRON Logistics + Information Technology GmbH

Virksomheden WITRON Logistics + Information Technology GmbH

I sin mere end 50-årige historie har WITRON Group etableret sig nationalt og internationalt som en vigtig aktør inden for automatiseret intralogistik. Især kunder fra detailhandelen for levnedsmidler sætter deres lid til den omfattende knowhow, som Logistik-Life-Time-Partneren besidder. Hver dag sørger ca. 6100 medarbejdere for, at kunderne kan optimere deres logistikprocesser yderligere gennem innovative, helhedsorienterede "end-to-end"-løsninger. På hovedkontoret i Parkstein i Bayern findes moderne produktionsarealer til fremstilling af højdynamiske transportørteknikelementer og styretavler.

Styretavle fra WITRON Logistik + Information GmbH

Styretavlekonstruktion hos WITRON Logistik + Information GmbH

Kundens krav

I produktionen af styretavler bliver bestykkede montageplader leveret og færdigkonfektionerede kabler stillet til rådighed. Indtil nu er mærkninger blevet oprettet centralt i en mærkningscelle og derefter manuelt taget af enkeltvis og påført. Fremstillingsprojekter, hvor kunden eller standarderne kræver mærkning af enkeltledere, udgør imidlertid en betydelig ekstra indsats for WITRON med konventionelle processer. De stigende krav samt de ekstra behov ved styretavlekonstruktion kræver derfor en effektiv mærkningsløsning.

Produkterne


Modulært mærkningssystem THERMOMARK E SERIES

Modulært mærkningssystem THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Automatiseret mærkning

THERMOMARK E SERIES er et modulært mærkningssystem til automatiseret kabel- og terminalmærkning. Systemet består af en effektiv termo- og rulleprinter og en af fire applikatorer til forskellige mærkningsløsninger. THERMOMARK E SERIES kombinerer for første gang trykning og påføring af markeringer i et enkelt procestrin og muliggør dermed en betydelig effektivitetsforøgelse.

THERMOMARK E.WIRE til automatiseret mærkning af ledninger og kabler

THERMOMARK E.WIRE: Automatiseret lednings- og kabelmærkning

THERMOMARK E.WIRE Variabel lednings- og kabelmærkning

THERMOMARK E.300-printeren, som WITRON anvender i kombination med THERMOMARK E.WIRE-applikatoren, behandler flerlagsmaterialet E-WM... i endeløse baner til mærkning af ledninger og kabler. Applikatoren udskriver og påfører radialt og aksialt bevægelige kabelmærkeskilte i ét trin. Takket være en tresidet indskrift på materialet giver mærkningsløsningen god synlighed, når den er monteret. Påføringen gennem en varmeforseglet søm gør, at mærkningen ikke går tabt.

Mærkede komponenter til styretavlen på en montageplade

Effektivt mærket lednings- og kabelmærkningsmateriale E-WM...

Mærkningsløsningen

De ledertværsnit på 0,75 til 6 mm², som WITRON anvender, er mærket med materialet E-WM... uden at ændre mærkningsfolien. Dette er muligt takket være den automatiske diameterregistrering af applikatoren. THERMOMARK E.WIRE måler lederens diameter og anvender det påtrykte mærkeskilt nøjagtigt afhængigt af lederens diameter. Den fleksible og robuste mærkningsfolie tilpasser sig lederens krumning og er således tilgængelig selv på trange steder.

Medarbejder forklarer mærkningssoftware på skærmen

Styring af mærkningssystemerne via softwareapplikationen fra WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E SERIES sætter også nye standarder inden for datakonsistens. Anvendelsesrelateret dataeksport fra almindelige CAE-systemer sikrer en automatisk og tidsbesparende databehandling. Til produktionsstyring anvender WITRON en selvudviklet softwareapplikation, som THERMOMARK E SERIES-enhederne er integreret i. Printernes WLAN-forbindelse gør det muligt at starte og overvåge udskriftsjobs fleksibelt. Når udskriftsjobbet sendes, overføres de understøttende data og gøres tilgængelige på printerens display. På denne måde bliver medarbejderne intuitivt guidet gennem hele mærkningsprocessen.

Medarbejder markerer stige og kabel på arbejdspladsen med THERMOMARK E.WIRE

Effektiv lednings- og kabelmærkning inden for styretavlekonstruktion

Øget effektivitet med THERMOMARK E SERIES

Stigende krav som følge af den tiltagende automatisering gør brugen af THERMOMARK E SERIES til et nøgleelement i en effektiv styretavlekonstruktion. WITRON opnår betydelige tidsbesparelser takket være den automatiserede mærkning med THERMOMARK E.WIRE. Desuden giver den decentrale anvendelse af mærkningssystemet direkte på fortrådningsstedet mulighed for en fleksibel reaktion på ændringer. Desuden producerer printersystemet mærkninger med en konstant høj mærkningskvalitet og forbedrer ergonomien på arbejdspladsen. For WITRON er brugen af THERMOMARK E SERIES et yderligere skridt i retning af en konsekvent automatisering og effektivisering af produktionen.