Industriel mærkning

Den rigtige print- og mærkningsteknologi til implementering af mærkningsløsninger på alle anvendelsesområder
Medarbejderne demonstrerer forskellige mærkningssystemer i et arbejdsmiljø

Mærkningsteknologier

Den stigende kompleksitet og de mange forskellige anvendelser i den industrielle verden kræver tydelig og permanent mærkning af alle komponenter. Dette omfatter rækkeklemmer, ledere og kabler samt enheder i et beskyttet styretavle og komponenter, der er udsat for miljømæssige eller mekaniske påvirkninger. Tydelig mærkning forenkler idriftsættelsen af maskiner og anlæg. Det forkorter også fejlfinding under servicekald og reducerer dermed udfaldstiden under drift.

Valget af den korrekte mærkningsproces afhænger af den anvendelse og de omgivelsesbetingelser, som mærkningsmaterialet skal bruges under. Udendørs mærkning kræver andre materialer og processer end mærkning af en klemme i en styretavle. Behandlingstid, produktionsmængde og omkostninger kan også være afgørende faktorer. Vi har den rigtige mærkningsproces til enhver opgave.

Dine fordele

  • Den passende print- og mærkningsteknik til enhver opgave
  • Spar omkostninger og materiel med innovative mærkningsprocesser
  • Alsidig mærkning: Mærk skilte og etiketter af kunststof, rustfrit stål eller aluminium
  • Langtidsstabile og sikre mærkninger via materialer af høj kvalitet
  • Mærkning og identifikation med effektiv RFID-teknologi